Kapatma kapakları, arka taraflı NH yük ayırıcı anahtarlar için

Model numarası: SV 9677412

Uzun kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki arka taraflı temas korumasının sağlanması için.

Model numarası:
SV 9677412
Ürün açıklaması
Uzun pres manşonlu kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki arka taraflı temas korumasının sağlanması için. Ön taraf için bağlantı bölmesi kapağı (9677.400/.410) ile bağlantılı olarak bağlantı bölmesinin çevreli bir temas koruması sağlanır.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 7035
Yapı büyüklüğü için
1 - 3
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,081 kg
Brüt ağırlık
0,158 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi