Kontak terminali NH yük ayırıcı anahtarlar için

Model numarası: SV 9677.485

NH yük ayırıcı anahtarları 185 mm merkez mesafesi olan bara sistemlerine delme işlemine gerek olmadan monte etmek için.

Model numarası:
SV 9677.485
Ürün açıklaması
NH sigortalı yük ayırıcı anahtarları 185 mm merkez mesafesi olan bara sistemlerine delme işlemine gerek olmadan monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
E-Cu, kalaylı
Poliamid
Bilgi
Sadece temas koruması kapaklı (kapak profili, yarıklı) bara kanalı sistemlerinde kullanılabilir
Yapı büyüklüğü için
1 - 3
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,456 kg
Brüt ağırlık
0,503 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,151
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Contact clamp, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi