- Ürün numarası:
- SV 9677.930
- Malzeme
- UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Bara merkez mesafesi
- 185 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Installation type
- Cıvatalı sabitleme
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Anma akımı maks.
- 320 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Bilgi
- Delikli bara kanallarına sabitleme için. Cihaz alanında kapak profili monte edilmediğine dikkat edilmelidir.
- Temas korumalı bara üzerinde adaptör kullanıldığında, kontak terminalleri kullanılmalıdır
- Konvertör montajı için
- Evet
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 670 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,6 kg
- Brüt ağırlık
- 2,769 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85469010
- EAN
- 4028177979734
- ETIM 9
- EC001531
- ETIM 8
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Adaptörü 320 A (2 x 160 A), 3 kutuplu, kablo çıkışı yukarıda/aşağıda, vidayla sabitleme, RiLine Compact bileşenleri için