Ray bağlantı elemanı

Model numarası: SV 9677620

40 x 10 ila 120 x 10 mm bara kanallarının deliksiz birleştirilmesi için.

Model numarası:
SV 9677620
Ürün açıklaması
Dikdörtgen baraları deliksiz bir şekilde birleştirmek için.
Malzeme
E-Cu
Yüzey
Kalay kaplama
Bara boyutları için (mm) / Bara başına gerekli adet
60 x 10 / 1
100 x 10 / 1
120 x 10 / 2
Bilgi
100 x 10 mm bara kanalı kullanıldığında her 1 adet için 9677.610 ve 9677.620 gerekli olur
Baralar için uygun
60 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Ölçüler
Uzunluk: 60 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,68 kg
Brüt ağırlık
0,72 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,602
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177705395
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Ürün açıklaması
SV Bara konnektörü, E-Cu 60/100/120x10mm için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions