Sistem sabitlemesi TS, VX SE için

Model numarası: SV 9677540

185 mm merkez mesafeli bara kanalı sistemlerinin TS/SE kabinlerine sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9677540
Ürün açıklaması
185 mm orta mesafeli bara kanalı sistemlerinin TS/SE kabinlerine sabitlenmesi için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 sistem sabitlemeleri (sol/sağ)
2 montaj çerçevesi
Montaj malzemeleri dahil
Sistem sabitlemesi (ortalı)
Montaj talimatı
Bara kanalı sisteminin kabinde değişken derinlik ayarı için ek olarak TS sistem çerçevesi 17 x 73 mm (dış montaj düzlemi için) gereklidir. Kabin derinliğine göre seçim yapılır.
Genişlik için uygun
= 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
5,5 kg
Brüt ağırlık
5,78 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177705364
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Sistem sabitlemesi, bara mesnedi için, 185mm, TS-SE g:1200mm için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi