3 kutuplu, aletsiz montaj, 65 kA'ya kadar kısa devreye dayanıklı, tamamen temas tehlikesine karşı korumalı ve standart düz bakır bara ile dünya çapında kullanım için.
Merkez mesafesi 185 mm, 3 kutuplu, her yönden dokunma koruması, bağlantı ve CB adaptörleri ile çok yönlü uygulama seçenekleri, NH sigorta yük ayırıcıları veya NH yük kesme anahtarları da dahil olmak üzere.
40 mm orta mesafesi, 3 kutuplu, ön tarafta yerden tasarruf sağlayan geçmeli kilit, askının üzerine montaj yapılabilir, çepeçevre temas tehlikesi koruması.