- Model numarası:
- RX 9360028
- Fayda
- Tamamen dijital ürün verileri üzerinden zaman tasarrufu
- Önceden monte edilmiş komple pano sayesinde daha az montaj süresi
- 1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
- Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
- IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir
- IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış
- Kolay genişletme ve saha sıralaması
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
E-Cu
- Renk
- RAL 35745
RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- Entegre baralar dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Normlar
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Anma akımı maks.
- 800 A
- Anma akımı (UL)
- 800 A
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
- Baraların orta mesafesi
- 60 mm
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 12 kV
- Anma gerilimi
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 143 kA
143 kA (UL)
- Anma kısa süreli dayanım akımı/t
- 65 kA/500 ms
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Bara boyutları
- 30 mm x 10 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Temel titreşim frekansı
- 50...60 Hz
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Ölçüler
- Genişlik: 1.105 mm
Yükseklik: 246 mm
Derinlik: 49 mm
Uzunluk: 1.105 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 14 kg
- Brüt ağırlık
- 14,68 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 8,838
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177997394
- ETIM 9
- EC001900
- Ürün açıklaması
-
RX RiLineX Pano 800 A, 3 kutuplu, E-Cu 30x10 mm baralar dahil, 60 mm bara merkezden merkeze mesafe, G: 1105 mm