RiLineX Kartı

Model numarası: RX 9360088

800 mm genişliğindeki kabinler için 800 A, 705 mm komple pano.

Model numarası:
RX 9360088
Fayda
Tamamen dijital ürün verileri üzerinden zaman tasarrufu
Önceden monte edilmiş komple pano sayesinde daha az montaj süresi
1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir
IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış
Kolay genişletme ve saha sıralaması
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
E-Cu
Renk
RAL 35745
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Entegre baralar dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Normlar
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Anma akımı maks.
800 A
Anma akımı (UL)
800 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
Baraların orta mesafesi
60 mm
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Anma gerilimi
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Anma kısa süreli dayanım akımı/t
65 kA/500 ms
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Bara boyutları
30 mm x 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Ölçüler
Genişlik: 705 mm
Yükseklik: 246 mm
Derinlik: 49 mm
Uzunluk: 705 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9 kg
Brüt ağırlık
9,395 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
5,613
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177997332
ETIM 9
EC001900
Ürün açıklaması
RX RiLineX Pano 800 A, 3 kutuplu, E-Cu 30x10 mm baralar dahil, 60 mm bara merkezden merkeze mesafe, G: 705 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi