RiLineX baying set Kart için

Model numarası: RX 9360000

RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.

Model numarası:
RX 9360000
Fayda
Tamamen dijital ürün verileri üzerinden zaman tasarrufu
Önceden monte edilmiş komple pano sayesinde daha az montaj süresi
Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Malzeme
Tepe: çelik sac, galvanizli
Temas plakası: E-Cu, kalaylı
Ön kapak: Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 35745
Teslimat kapsamı
3 ray konektörü
1 ön kapak
1 yalıtım paneli
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Normlar
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Anma akımı maks.
780 A
Anma akımı (UL)
780 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Anma gerilimi
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
103 kA
115,5 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı/t
45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Kutup sayısı
3 kutuplu
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Baralar için uygun
30 x 5/10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Ölçüler
Genişlik: 153 mm
Yükseklik: 240 mm
Derinlik: 77 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,88 kg
Brüt ağırlık
1,924 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,297
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177997431
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
RiLineX Kartı 3-pim için konektör içeren RX modüler kit
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi