- Model numarası:
- RX 9365020
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 35745
- Model no. için uygun
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Ölçüler
- Genişlik: 100 mm
Yükseklik: 60 mm - Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,19 kg
- Brüt ağırlık
- 0,19 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Ürün açıklaması
- RiLineX kartı ve temel modül için RX kapak şeritleri
- Dokümantasyonlar
- Quick guide