RiLineX end module set temel modül için

Model numarası: RX 9360101

RiLineX end module set, 3-pole, for the modular RiLineX board. This set forms board ends on the left and right, including all-round contact hazard protection. One of these is required for each modularly assembled RiLineX board system.

Model numarası:
RX 9360101
Fayda
Taban modülleriyle ölçeklenebilir sistem uzunlukları
Kolay montaj
Değişken bara kesitleri sayesinde ölçeklenebilir anma akımları
Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
null
IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 35745
Teslimat kapsamı
Board end element, left
Board end element, right
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
9360.110
9360.120
9360.150
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,151 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
RiLineX taban modülü 3-pim için RX uç modül seti
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi