- Model numarası:
- RX 9360103
- Fayda
- Taban modülleriyle ölçeklenebilir sistem uzunlukları
- Kolay montaj
- Değişken bara kesitleri sayesinde ölçeklenebilir anma akımları
- Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
- 1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
- null
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 35745
- Teslimat kapsamı
- Kart sol ve sağ uç elemanı
Kart modülü kapağı
Kart modülü taban plakası
Montaj malzemeleri dahil
- Model no. için uygun
- 9365.003
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 1,5 kg
- Brüt ağırlık
- 1,752 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177997318
- ETIM 9
- EC002270
- Ürün açıklaması
-
RiLineX taban modülü için RX bağlantı seti, konektörsüz (tek bağlantı)