RiLineX connection adaptor

Model numarası: RX 9360210

Vidalı sabitleme için RiLineX bara platformu bağlantı adaptörü.

Model numarası:
RX 9360210
Fayda
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Rated current of round conductor
320 A
Rated current of round conductor (UL)
280 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
10 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 250 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 200 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 63,2 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 79,2 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 70 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
6 ‐ 50 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG
AWG 10 ‐ AWG 1
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
2,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli AWG
AWG 14 ‐ AWG 6
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
6 ‐ 70 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG
AWG 10 ‐ AWG 2/0
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
13 x 5 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Anma gerilimi
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/EN 61439-1
UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
14 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,776 kg
Brüt ağırlık
1,925 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX bağlantı adaptörü 3 kutuplu, GY: 63x240 mm, iletken bağlantısı maks. 70 mm², terminal boşluğu GY: 13x5 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi