RiLineX connection adaptor

Model numarası: RX 9360220

Vidalı sabitleme için RiLineX bara platformu bağlantı adaptörü.

Model numarası:
RX 9360220
Fayda
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Anma akımı (UL)
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, 600 A, Sınıf J, JDDZ/7
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 90,5 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 94,6 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 150 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
16 ‐ 150 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG
AWG 6 ‐ AWG 250
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli
10 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, tek telli AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
25 ‐ 150 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG
AWG 250
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
20 x 20 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Anma gerilimi
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/EN 61439-1
UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
19 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,815 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX bağlantı adaptörü 3 kutuplu, GY: 90x240 mm, iletken bağlantısı maks. 150 mm², terminal boşluğu GY: 20x20 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi