RiLineX bağlantı adaptörü

Model numarası: RX 9360230

Vidalı sabitleme için RiLineX bara platformu bağlantı adaptörü.

Model numarası:
RX 9360230
Fayda
Bara sistemi üzerine montaj ve kablo bağlantısı yalnızca bir vida ile
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Rated current of round conductor
630 A
Rated current of round conductor (UL)
600 A
Rated current of laminated copper bar
790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
760 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 400 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1200 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 126,8 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 104,6 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
95 ‐ 240 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
95 ‐ 240 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
95 ‐ 240 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Sektör iletkenlerinin bağlantısı, tek telli
120 ‐ 240 mm²
Sektör iletkenlerinin bağlantısı, tek telli AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Sektör iletkenlerinin bağlantısı, çok telli
95 ‐ 240 mm²
Sektör iletkenlerinin bağlantısı, çok telli AWG
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 mm²
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
24 x 20 mm
Anma gerilimi
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/EN 61439-1
UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
20 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,5 kg
Brüt ağırlık
1,62 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX bağlantı adaptörü 3 kutuplu, GY: 128x240 mm, iletken bağlantısı maks. 240 mm, terminal boşluğu GY: 24x20 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi