- Model numarası:
- RX 9360240
- Fayda
- Bara sistemi üzerine montaj ve kablo bağlantısı yalnızca bir vida ile
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 680 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 640 A
- Rated current of laminated copper bar
- 870 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 840 A
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Devre Kesici maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Ölçüler
- Genişlik: 145 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 104,6 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 95 ‐ 300 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 95 ‐ 300 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 95 ‐ 300 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Sektör iletkenlerinin bağlantısı, tek telli
- 120 ‐ 240 mm²
- Sektör iletkenlerinin bağlantısı, tek telli AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Sektör iletkenlerinin bağlantısı, çok telli
- 95 ‐ 300 mm²
- Sektör iletkenlerinin bağlantısı, çok telli AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Anma gerilimi
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Normlar
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Power dissipation (max.)
- 28 W
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,8 kg
- Brüt ağırlık
- 1,849 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- EAN
- 4028177997219
- ETIM 9
- EC001531
- Ürün açıklaması
-
RX bağlantı adaptörü 3 kutuplu, GY: 145x240 mm, iletken bağlantısı maks. 300 mm², terminal boşluğu GY: 24x20 mm