RiLineX connection adaptor

Model numarası: RX 9361300

RiLineX bara platformu için bağlantı adaptörü. Çift bağlantıya (ray) uygundur. Faz aralığı serbestçe seçilebilir. Sadece 10 mm bara için uygundur.

Model numarası:
RX 9361300
Fayda
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1.500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1.380 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı L maks. 2000 A, JDDZ/7
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kutup sayısı
1 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 72,3 mm
Yükseklik: 119,4 mm
Derinlik: 117,4 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
50 x 10 mm
Baralar için uygun
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Anma gerilimi
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/EN 61439-1
UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,65 kg
Brüt ağırlık
0,688 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369010
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX bağlantı adaptörü 1 pimli, GY: 72x120 mm, terminal boşluğu GY: 50x10 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi