RiLineX CB component adaptor

Model numarası: RX 9360525

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.

Model numarası:
RX 9360525
Dizayn
Easy Fix
Fayda
Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Teslimat kapsamı
3 terminal covers
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Anma gerilimi
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Üretici (tip) için uygun
ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
Eaton (NZM3)
Fuji Electric (BW400_-3)
Hager (X630)
Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
LS Electric (400AF, TS400, TS630)
Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
OEZ (BH630)
Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
Schneider (NSX400, NSX630)
Schrack (MC3)
Siemens (3VA23, 3VA24)
Terasaki (S400, E630, S630)
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Ölçüler
Genişlik: 145 mm
Yükseklik: 325 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4 kg
Brüt ağırlık
4,298 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,652
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177997127
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi