RiLineX CB cihaz adaptörü

Model numarası: RX 9360612

60 mm bara sistemleri için RiLineX CB cihaz adaptörü (3 kutuplu, maks. 250 A). Cihaz genişliği 105 mm’dir. Kayar somunlu "Universal" versiyonu, şalter montajında en yüksek esnekliği sunar. Adaptör, 5 ile 10 mm arasındaki bara kalınlığına yarı otomatik uyumlu, aletsiz geçmeli montaja sahiptir. Alttan kablo çıkışı için versiyon.

Model numarası:
RX 9360612
Dizayn
genel
Fayda
Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
Geçmeli montaj 250 A’ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama
Piyasada yaygın olarak bulunan şalter tiplerinin pano dışında hızlı ve kolay ön montajı
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Teslimat kapsamı
3 bağlantı alanı kapağı dahil
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Anma gerilimi
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
15 x 6 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
alt
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Üretici (tip) için uygun
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Ölçüler
Genişlik: 108,7 mm
Yükseklik: 251,4 mm
Derinlik: 62,8 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,472 kg
Brüt ağırlık
1,474 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,608
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177997080
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX CB cihaz adaptörü 250 A, 3 kutuplu, versiyon: Universal Fix, alttan kablo çıkışlı, G: 105 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi