RiLineX CB component adaptor

Model numarası: RX 9360613

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 250 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 105 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the top.

Model numarası:
RX 9360613
Dizayn
genel
Fayda
Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Anma gerilimi
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
15 x 6 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
üst
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Üretici (tip) için uygun
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Ölçüler
Genişlik: 108,7 mm
Yükseklik: 251,4 mm
Derinlik: 62,8 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,47 kg
Brüt ağırlık
1,473 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
Ürün açıklaması
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 250 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 105 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the top.
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Selection guide
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi