RiLineX CB component adaptor

Model numarası: RX 9360625

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 145 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.

Model numarası:
RX 9360625
Dizayn
genel
Fayda
Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Teslimat kapsamı
Including 3 connection space covers, 2 cross members and assembly parts
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp
12 kV
Anma gerilimi
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Üretici (tip) için uygun
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Ölçüler
Genişlik: 145 mm
Yükseklik: 325,8 mm
Derinlik: 76,4 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,6 kg
Brüt ağırlık
3,8 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,652
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177997073
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi