- Model numarası:
- RX 9360635
- Dizayn
- genel
- Fayda
- Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- Teslimat kapsamı
- Including 3 connection space covers, 2 cross members and assembly parts
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 12 kV
- Anma gerilimi
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 29 x 10 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M10
- Üretici (tip) için uygun
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Temel titreşim frekansı
- 50...60 Hz
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -25 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Ölçüler
- Genişlik: 145 mm
Yükseklik: 325,8 mm
Derinlik: 76,4 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,52 kg
- Brüt ağırlık
- 4,722 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,64
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- Ürün açıklaması
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 630 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.