RiLineX mounting clips temas tehlikesine karşı koruma profili için

Model numarası: RX 9365027

RiLineX fastening clip for contact hazard protection profile. Only when using RiLineX equipment on the RiLine60 busbar system.

Model numarası:
RX 9365027
Malzeme
Poliamid (PA 6)
Renk
RAL 35745
Model no. için uygun
9365.025
Paketteki adet
24 adet
Net ağırlık
0,024 kg
Brüt ağırlık
0,045 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
Erişim engeli profili için RX sabitleme klipsi
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi