- Model numarası:
- RX 9360102
- Fayda
- Taban modülleriyle ölçeklenebilir sistem uzunlukları
- Kolay montaj
- Değişken bara kesitleri sayesinde ölçeklenebilir anma akımları
- Test edilmiş kısa devre dayanımı maks. 65 kA
- 1000 V AC'ye kadar alternatif akım ve 1500 V DC'ye kadar doğru akım uygulamaları için uygundur
- null
- IP 2XB'ye kadar temas koruması, IP 3X'e yükseltilebilir
- IEC ve UL'e göre test edilmiş ve sertifikalandırılmış
- Kolay genişletme ve saha sıralaması
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 35745
- Teslimat kapsamı
- Kart sol uç elemanı
Kart sağ uç elemanı
Montaj malzemeleri dahil
- Model no. için uygun
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,99 kg
- Brüt ağırlık
- 1,146 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369010
- Ürün açıklaması
-
3 kutuplu modüler RiLineX montaj plakası için RiLineX uç modül seti. Bu set ile sol ve sağ kart sonlandırması, çevresel dokunma koruması dahil yapılır. Bu uç modül seti üzerine genişletme yapılabilir. Teslimat kapsamında bir adet sol uç modül, bir adet sağ uç modül ve montaj malzemeleri yer alır.