Uzanma çevresi koruma profili

Model numarası: RX 9365025

RiLineX dokunma koruma profili. Sadece RiLineX cihaz dünyasının RiLine60 bara sistemi üzerinde kullanılması durumunda.

Model numarası:
RX 9365025
Malzeme
Sert PVC
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,7 kg
Brüt ağırlık
0,842 kg
Gümrük tarifesi numarası
39162000
ETIM 9
EC002270
Ürün açıklaması
RiLineX tehlike koruma profili. Sadece RiLineX cihaz dünyasının RiLine60 bara sistemi üzerinde kullanılması durumunda. Uzunluk: 1200 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Safety instructions