RiLineX çerçeve klemensi NH sigortalı yük ayırıcılar için

Model numarası: RX 9365542

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı (boyut 1, 35 - 150 mm²) için RiLineX çerçeve klemens seti

Model numarası:
RX 9365542
Model no. için uygun
9362.110
9362.115
9363.110
9363.115
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,501 kg
Brüt ağırlık
0,504 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,25
Gümrük tarifesi numarası
73182900
ETIM 9
EC000001
Ürün açıklaması
NH sigorta anahtarı ayırıcı 1 boyutu için RX çerçeve klemens seti
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Safety instructions