RiLineX ayırıcı emniyet elemanı

Model numarası: RX 9360802

60 mm bara sistemleri için RiLineX ayırıcı emniyet elemanı. Eriyen sigorta D 01 (adaptör halka ile) ve D 02 (E18) için. Optik LED sigorta izleme ile. Sigortanın güvenli temasını sağlamak için cihazda vida kapakları bulunmaz; bunun yerine, açık konumda kilitlenebilir ve kapalı konumda mühürlenebilir sigorta tutucuları vardır. 45° açıda, 16 mm²’ye kadar bir yaylı klemens kolaylaştırılmış iletken bağlantısı sağlar. Cihaz, aletsiz geçmeli montaja uygundur ve 5 ile 10 mm için yarı otomatik bara ayarlamasına sahiptir.

Model numarası:
RX 9360802
Fayda
Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan)
Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Optik LED sigorta izleme
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
16 mm²'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı
Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
Ürün değişikliği
(Sekonder)
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 35745
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 ayırıcı emniyet elemanı
12 adet D 01 sigorta için redüksiyon parçaları
Elektriksel bağlantı türü
Yaylı terminal
Anma akımı maks.
63 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V AC
Kablo çıkışı
alt
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 26,8 mm
Yükseklik: 253,8 mm
Derinlik: 89,8 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
16 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Anma gerilimi
400 V AC
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/DIN EN 60 947-3
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 V
Kayıp güç maks.
5,5 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Maksimum çalışma nemi
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Kullanım kategorisi
AC-21B (400 V/100 A)
Sigorta girişleri
D 02-E 18
Yangın yükü
4,613 MJ/m²
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,432 kg
Brüt ağırlık
1,437 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,07
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,55
Gümrük tarifesi numarası
85369095
ETIM 9
EC001644
Ürün açıklaması
RX ayırıcı emniyet elemanı 63 A, 3 kutuplu, D 02-E 18, LED’li, G: 27 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions