- Model numarası:
- RX 9364024
- Dizayn
- elektronik sigorta izleme ile
- Fayda
- Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan)
- Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
- Optik LED sigorta izleme
- Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
- 16 mm²'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı
- Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
- Ürün değişikliği
- (Sekonder)
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 35745
RAL 9005
- Elektriksel bağlantı türü
- Yaylı terminal
- Anma akımı maks.
- 32 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V AC
- Kablo çıkışı
- alt
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Ölçüler
- Genişlik: 26,8 mm
Yükseklik: 262,5 mm
Derinlik: 95 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, çok telli AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Anma gerilimi
- 400 V AC
- Aşırı akım kategorisi
- 4
- Kirlenme derecesi
- 3
- Normlar
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Anma izolasyon gerilimi Ui
- 800 V
- Kayıp güç maks.
- 3 W
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Maksimum çalışma nemi
- 90 %
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Kullanım kategorisi
- AC-20B (400 V/100 A)
- Sigorta girişleri
- 10 x 38 mm
- Yangın yükü
- 4,767 MJ/m²
- elektronik sigorta izleme ile
- Evet
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,412 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,043
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 9,36
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Ürün açıklaması
-
RX bara montajlı sigorta tabanı 32 A, 3 kutuplu, 10 x 38 mm, LED’li ve sigorta izlemeli, G: 27 mm