RiLineX sigorta tutucu

60 mm bara sistemleri için kompakt RiLineX Class CC sigorta tutucusu. LED’li optik sigorta izleme özelliğine sahip, (30 A) Class CC silindirik sigortalar için uygundur. Silindirik sigortaların güvenli şekilde temas ettirilmesi için cihaz, açık konumda kilitlenebilen ve kapalı konumda mühürlenebilen özel sigorta yuvalarına sahiptir. 45° açıda, 6 mm²’ye kadar yaylı klemensler kolaylaştırılmış iletken bağlantısı sağlar. Cihaz, 5 ve 10 mm için yarı otomatik bara ayarlamalı, aletsiz geçmeli montaja uygundur. Versiyona bağlı olarak, elektronik sigorta izleme (ESÜ) de mevcuttur.