- Model numarası:
- RX 9364004
- Fayda
- Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
- UL 248-4 uyarınca Sınıf CC sigorta için
- UL 4248 standardına göre onaylı, UL listeli
- Yenilikçi döndürerek açma mekanizması; münferit sigorta buşonlarının seçici olarak değiştirilmesi mümkündür
- Alt bölgede kolay erişilebilir push-in bağlantılar
- Sigorta çıkarma aletleri teslimat kapsamına dahildir
- Kilitlenebilir ve mühürlenebilir
- elektronik sigorta izleme ile
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Nominal akım (maks.)
- 30 A
- Elektriksel bağlantı türü
- Yaylı terminal
- Nominal çalışma gerilimi
- 600 V AC
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 27 mm
Yükseklik: 263 mm
Derinlik: 123,5 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Sigorta girişleri
- Class CC
- Sigorta tipi için (sınıf)
- Fuse Class CC
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,2 kg
- Brüt ağırlık
- 1,406 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095