- Model numarası:
- RX 9362110
- Dizayn
- 60 mm bara sistemleri için
- Fayda
- Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
- Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
- Geçmeli montaj 250 A’ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama
- Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
- Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
- Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M10
- Sigorta girişleri
- NH 1
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V AC
- NH boyu için
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 181,5 mm
Yükseklik: 298 mm
Derinlik: 116,7 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...35 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Kullanım kategorisi
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Kirlenme derecesi
- 3
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Yangın yükü
- 36,19 MJ/m²
- Kayıp güç maks.
- 51 W
- Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)
- 23 W
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,273 kg
- Brüt ağırlık
- 2,448 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,8
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 15,39
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Ürün açıklaması
-
RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 1, 250 A, 3 kutuplu, M10 vida