RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Model numarası: RX 9362315

60 mm bara sistemleri için 3 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilirdir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M10 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu. Kablo çıkışı üst veya alt olarak ayrı ayrı dönüştürülebilir. Elektronik sigorta izleme de dahil.

Model numarası:
RX 9362315
Dizayn
60 mm bara sistemleri için
elektronik sigorta izleme ile
Fayda
Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
Yüksek anma gerilimi 800 V hazır
Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Teslimat kapsamı
Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Sigorta girişleri
NH 3
Nominal çalışma gerilimi
690 V AC
NH boyu için
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 348,6 mm
Derinlik: 134,9 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kirlenme derecesi
3
elektronik sigorta izleme ile
Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Yangın yükü
47,58 MJ/m²
Kayıp güç maks.
101 W
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,7 kg
Brüt ağırlık
4,83 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,255
PCF/VE (beşikten kapıya)
32,08
Gümrük tarifesi numarası
85369095
ETIM 9
EC001040
Ürün açıklaması
RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 3, 630 A, 3 kutuplu, M10 vidalı, sigorta izlemeli 800 V
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions