- Model numarası:
- RX 9362422
- Dizayn
- 60 mm bara sistemleri için
- Fayda
- Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
- Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
- Geçmeli montaj 250 A’ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama
- Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
- Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
- Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kablo çıkışı
- üst
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Sigorta girişleri
- NH 000
- Anma izolasyon gerilimi Ui
- 1.000 V
- Anma akımı maks.
- 125 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V AC
- NH boyu için
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 53 mm
Yükseklik: 212 mm
Derinlik: 103 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...35 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Kullanım kategorisi
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Kirlenme derecesi
- 3
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Yangın yükü
- 10,84 MJ/m²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Kayıp güç maks.
- 36 W
- Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)
- 9 W
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,65 kg
- Brüt ağırlık
- 0,706 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,475
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 4,53
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Ürün açıklaması
-
RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000, 125 A, 3 kutuplu, üst çıkışlı, kutu terminali