RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Model numarası: RX 9362423

60 mm bara sistemleri için 000 numara RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilirdir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı için kutu terminalli bağlantı versiyonu min. 1,5 - maks. 50 mm². Elektronik sigorta izleme de dahil.

Model numarası:
RX 9362423
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
60 mm bara sistemleri için
elektronik sigorta izleme ile
Fayda
Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
Geçmeli montaj 250 A’ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama
Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Teslimat kapsamı
Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kablo çıkışı
alt
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Sigorta girişleri
NH 000
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 V
Nominal çalışma gerilimi
690 V AC
NH boyu için
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 53 mm
Yükseklik: 301,1 mm
Derinlik: 103 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kullanım kategorisi
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi
3
elektronik sigorta izleme ile
Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Yangın yükü
13,62 MJ/m²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, damar ucu kovansız ince telli
1,5 ‐ 16 mm²
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı, halka kablo uçları ince telli
1,5 ‐ 50 mm²
Kayıp güç maks.
36 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)
9 W
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,96 kg
Brüt ağırlık
0,985 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,404
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,54
Gümrük tarifesi numarası
85369095
ETIM 9
EC001040
Ürün açıklaması
RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000, 125 A, 3 kutuplu, alt çıkışlı, kutu terminali, sigorta izlemeli
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions