RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Model numarası: RX 9363005

Montaj plakaları için 00 boyutunda RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilirdir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M8 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu. Elektronik sigorta izleme de dahil.

Model numarası:
RX 9363005
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
Montaj plakası montajı için
Fayda
Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Teslimat kapsamı
Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil
for mounting plate assembly
Evet
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Sigorta girişleri
NH 00
NH 000
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 kV
Nominal çalışma gerilimi
690 V AC
NH boyu için
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 228,9 mm
Derinlik: 86,1 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kullanım kategorisi
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Kirlenme derecesi
3
elektronik sigorta izleme ile
Evet
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Yangın yükü
13,24 MJ/m²
Kayıp güç maks.
16 W
Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)
12 W
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,82 kg
Brüt ağırlık
0,917 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,18
PCF/VE (beşikten kapıya)
5,51
Gümrük tarifesi numarası
85369095
ETIM 9
EC001040
Ürün açıklaması
RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 00, 160 A, 3 kutuplu, M8 vidalı, sigorta izlemeli 800 V, montaj plakası düzeneği
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions