- Model numarası:
- RX 9363115
- Dizayn
- Montaj plakası montajı için
elektronik sigorta izleme ile
- Fayda
- Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
- Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
- Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
- Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
- Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- Teslimat kapsamı
- Elektriksel sigorta izleme için bağlantı fişi dahil
- for mounting plate assembly
- Evet
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M10
- Sigorta girişleri
- NH 1
- Anma izolasyon gerilimi Ui
- 1.000 V
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V AC
- NH boyu için
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 181,8 mm
Yükseklik: 348,5 mm
Derinlik: 110,5 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...35 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Kullanım kategorisi
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- DC-21B (440 V/100 A)
- Kirlenme derecesi
- 3
- elektronik sigorta izleme ile
- Evet
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Yangın yükü
- 37,87 MJ/m²
- Kayıp güç maks.
- 42 W
- Eriyen parça başına güç kaybı (maks.)
- 23 W
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,4 kg
- Brüt ağırlık
- 2,454 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,57
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 16,12
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Ürün açıklaması
-
RX NH sigorta yük ayırıcısı boyut 1, 250 A, 3 kutuplu, M10 vidalı, sigorta izlemeli 800 V, montaj plakası düzeneği