RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı

Model numarası: RX 9363310

Montaj plakaları için 3 boyutunda RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı. Kapağı kilitlenebilir, mühürlenebilirdir ve görsel bir sigorta izleme sistemine sahiptir. Güvenli gerilim testi, kapak üzerindeki entegre ölçüm noktaları kullanılarak gerçekleştirilir. Bakım çalışmalarını kolaylaştırmak için NH sigortalı yük ayırıcıları park pozisyonuna sahiptir. M10 vidalı bağlantı ölçüsüne sahip bağlantı versiyonu.

Model numarası:
RX 9363310
Dizayn
Montaj plakası montajı için
Fayda
Kapak: kilitlenebilir ve mühürlenebilir
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
Kablo çıkışının aletsiz dönüştürülmesi
Bakım işlemlerini kolaylaştırmak için park pozisyonu
Tüm varyantlar, elektronik sigorta izleme ile de mevcuttur
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Evet
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Sigorta girişleri
NH 3
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 V
Nominal çalışma gerilimi
690 V AC
NH boyu için
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 298,5 mm
Derinlik: 128,7 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...35 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kirlenme derecesi
3
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Yangın yükü
44,94 MJ/m²
Kayıp güç maks.
84 W
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,8 kg
Brüt ağırlık
3,882 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,68
PCF/VE (beşikten kapıya)
25,87
Gümrük tarifesi numarası
85369095
ETIM 9
EC001040
Ürün açıklaması
RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 3, 630 A, 3 kutuplu, M10 vida, montaj plakası düzeneği
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions