- Model numarası:
- RX 9365541
- Malzeme
- Çelik sac, çinko kaplamalı
- Yapı büyüklüğü için
- 00
- Model no. için uygun
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,144 kg
- Brüt ağırlık
- 0,149 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,43
- Gümrük tarifesi numarası
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Ürün açıklaması
- NH ayırıcı boyut 00 için kelepçe klemens (sektör iletken)