RiLineX dokunma koruması NH sigortalı yük ayırıcılar için

Model numarası: RX 9365510

RiLine60 bara sistemi üzerinde RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı (boyut 00) kullanıldığında gerekli olan RiLineX dokunma koruması.

Model numarası:
RX 9365510
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Model no. için uygun
9362000
9362005
9362030
9362035
Yangın yükü
0,454 MJ/m²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,082 kg
Brüt ağırlık
0,083 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,61
Gümrük tarifesi numarası
73181900
ETIM 9
EC000775
Ürün açıklaması
NH sigorta anahtarı ayırıcı 00 boyutu için RX dokunma koruması
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide