- Model numarası:
- RX 9365515
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
RAL 35745 - Model no. için uygun
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- Yangın yükü
- 0,389 MJ/m²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,079 kg
- Brüt ağırlık
- 0,08 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 0,6
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- ETIM 9
- EC000775
- Ürün açıklaması
- NH sigorta anahtarı ayırıcı 1 boyutu için RX dokunma koruması
- Dokümantasyonlar
- Quick guide