RiLineX sigortalı yük ayırıcı D Anahtarı

Model numarası: RX 9360824

60 mm bara sistemleri için RiLineX sigortalı yük ayırıcı şalter. D 01 (adaptör halka ile) ve D 02 eriyen sigortalar (maks. 63 A) ile kullanım için. Ayrıca verilen tutucu yaylar aracılığıyla 10 x 38 mm silindirik sigortalarla kullanıma da uygundur. Entegre optik LED sigorta izleme ile birlikte bildirim kontaklı elektronik sigorta izleme. Şalter, açık ve kapalı konumda kilitlenebilir. 45° açıda, 16 mm²’ye kadar yaylı klemensler kolaylaştırılmış iletken bağlantısı sağlar. Cihaz, 5 ve 10 mm için yarı otomatik bara ayarlamalı, aletsiz geçmeli montaja uygundur.

Model numarası:
RX 9360824
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
Fayda
Sigorta bağlantılarının güvenli bir şekilde temas etmesi (vidalı kapaklar olmadan)
Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Optik LED sigorta izleme
Ayrı bir açıklıktan gerilim testi
16 mm²'ye kadar bakım gerektirmeyen gerilim yayı bağlantısı
Vida kapakları gibi ek aksesuarlara gerek olmadan tam dokunma koruması
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Teslimat kapsamı
4 sigorta yük ayırma şalteri
12 adet D 01 sigorta için redüksiyon parçaları
Elektriksel bağlantı türü
Yaylı terminal
Anma akımı maks.
63 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V AC
Kablo çıkışı
alt
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 35,8 mm
Yükseklik: 263 mm
Derinlik: 104,2 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Aşırı akım kategorisi
4
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC/DIN EN 60 947-3
Anma izolasyon gerilimi Ui
800 V
Kayıp güç maks.
5,5 W
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Maksimum çalışma nemi
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Kullanım kategorisi
AC-22B (400 V/100 A)
Sigorta girişleri
D 01 (Redüksiyon parçası ile)
D 02
10 x 38 mm
Yangın yükü
6,433 MJ/m²
elektronik sigorta izleme ile
Evet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
2,232 kg
Brüt ağırlık
2,236 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,105
PCF/VE (beşikten kapıya)
14,81
Gümrük tarifesi numarası
85365080
ETIM 9
EC001040
Ürün açıklaması
RX sigortalı yük ayırıcı şalter 63 A, 3 kutuplu, LED’li ve sigorta izlemeli, G: 36 mm (D-Switch)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions