RiLineX bağlantı alanı kapağı NH sigortalı yük ayırıcılar için

Model numarası: RX 9365520

RiLineX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00 için RiLineX bağlantı alanı kapağı, montaj plakası kurulumunda kullanılabilir.

Model numarası:
RX 9365520
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Model no. için uygun
9363000
9363005
9363030
9363035
Ölçüler
Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 35 mm
Derinlik: 46 mm
Yangın yükü
0,778 MJ/m²
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
0,13 kg
Brüt ağırlık
0,13 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
0,91
Gümrük tarifesi numarası
73181900
ETIM 9
EC000775
Ürün açıklaması
RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00 için bağlantı alanı kapağı (montaj plakası kurulumu)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide