- Model numarası:
- RX 9365530
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Model no. için uygun
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Ölçüler
- Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 41,4 mm
Derinlik: 62 mm - Yangın yükü
- 0,95 MJ/m²
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,144 kg
- Brüt ağırlık
- 0,144 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 1,02
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Ürün açıklaması
- RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 00 için bağlantı alanı kapağı (60 mm bara sistemi)
- Dokümantasyonlar
- Quick guide