- Model numarası:
- RX 9365531
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma - Renk
- RAL 9005
- Model no. için uygun
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Ölçüler
- Genişlik: 181,5 mm
Yükseklik: 66 mm
Derinlik: 62,6 mm - Yangın yükü
- 1,836 MJ/m²
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 0,3 kg
- Brüt ağırlık
- 0,334 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 2,04
- Gümrük tarifesi numarası
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Ürün açıklaması
- RX NH sigortalı yük ayırıcı boyut 1 için bağlantı bölmesi kapağı
- Dokümantasyonlar
- Quick guide