RiLineX cihaz adaptörü

Model numarası: RX 9360710

Cihaz adaptörü 45 mm. Cihazların geçmeli montajı.

Model numarası:
RX 9360710
Dizayn
bağlantı kablolu
Fayda
DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri
Önceden konfeksiyonlanmış bağlantı kablosu
Cihaz destek raylarının basit tak-çıkar kilitlemesi
İsteğe bağlı cihaz kayma koruması
Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Kolay montaj
Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 14
Nominal akım (maks.)
16 A
Yuvarlak iletken için anma akımı
16 A
Yuvarlak iletken için anma akımı (UL)
16 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, muhafazasız
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı RK5 maks. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 16 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 12,5 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 40 A, NHJH/7
50 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 22 A, DIVQ/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu
150 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 36,2 mm
Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
1 / 10 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Anma gerilimi
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp
8 kV
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Maksimum çalışma nemi
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Yangın yükü
3,419 MJ/m²
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,35 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,108
PCF/VE (beşikten kapıya)
8,51
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177997035
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX cihaz adaptörü 16 A, AWG 14, 3 pimli, G: 45 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions