- Model numarası:
- RX 9360730
- Dizayn
- bağlantı kablolu
- Fayda
- DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri
- Önceden konfeksiyonlanmış bağlantı kablosu
- Cihaz destek raylarının basit tak-çıkar kilitlemesi
- İsteğe bağlı cihaz kayma koruması
- Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
- Kolay montaj
- Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 10
- Nominal akım (maks.)
- 40 A
- Yuvarlak iletken için anma akımı
- 40 A
- Yuvarlak iletken için anma akımı (UL)
- 40 A
- Kablo çıkışı
- alt
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 160 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 36,2 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 1 / 10 mm
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Anma gerilimi
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Kirlenme derecesi
- 3
- Normlar
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 8 kV
- Anma izolasyon gerilimi Ui
- 1.000 V
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Maksimum çalışma nemi
- 90 %
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Yangın yükü
- 3,419 MJ/m²
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 1,42 kg
- Brüt ağırlık
- 1,45 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,088
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 9,34
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177997011
- ETIM 9
- EC001531
- Ürün açıklaması
-
RX cihaz adaptörü 40 A, AWG 10, 3 pimli, G: 45 mm