RiLineX cihaz adaptörü

Model numarası: RX 9360790

Standart devre kesiciler için önceden monte edilmiş basmalı düzeneğe sahip 72 mm, 100 A cihaz adaptörü.

Model numarası:
RX 9360790
Dizayn
bağlantı kablolu
Fayda
DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri
Önceden konfeksiyonlanmış bağlantı kablosu
Cihaz destek raylarının basit tak-çıkar kilitlemesi
İsteğe bağlı cihaz kayma koruması
Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Kolay montaj
Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
Bağlantı hatları (AWG)
AWG 2
Nominal akım (maks.)
100 A
Yuvarlak iletken için anma akımı
100 A
Yuvarlak iletken için anma akımı (UL)
100 A
Elektrik değerleri UL (SCCR)
null
100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 200 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 70 A, DIVQ/7
50 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 100 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 75 A, NHJH/7
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Ölçüler
Genişlik: 72 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 36,6 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Anma gerilimi
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Kirlenme derecesi
3
Normlar
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Anma darbe gerilim direnci Uimp
8 kV
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 V
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Maksimum çalışma nemi
90 %
Çalışma sıcaklığı aralığı
-5 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Yangın yükü
4,748 MJ/m²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,77 kg
Brüt ağırlık
0,785 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,332
PCF/VE (beşikten kapıya)
4,34
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177996946
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX cihaz adaptörü 100 A, AWG 2, 3 pimli, G: 72 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions