- Model numarası:
- RX 9360798
- Dizayn
- bağlantı kablolu
- Fayda
- DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri
- Önceden konfeksiyonlanmış bağlantı kablosu
- Cihaz destek raylarının basit tak-çıkar kilitlemesi
- İsteğe bağlı cihaz kayma koruması
- Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
- Kolay montaj
- Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması
- Malzeme
- Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 9005
RAL 35745
- Bağlantı hatları (AWG)
- AWG 4
- Nominal akım (maks.)
- 80 A
- Yuvarlak iletken için anma akımı
- 80 A
- Yuvarlak iletken için anma akımı (UL)
- 80 A
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, Sigorta Sınıfı J maks. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, Kombinasyon Motor Kontrolörü maks. 75 A, NHJH/7
- Kablo çıkışı
- alt
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Bara sistemleri için uygun
- RiLineX
- RiLine60
- Ölçüler
- Genişlik: 72 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 36,6 mm
- Baralar için uygun
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Anma gerilimi
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Kirlenme derecesi
- 3
- Normlar
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Anma darbe gerilim direnci Uimp
- 8 kV
- Anma izolasyon gerilimi Ui
- 1.000 V
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 2XB
- Maksimum çalışma nemi
- 90 %
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -5 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...75 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Yangın yükü
- 4,748 MJ/m²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,7 kg
- Brüt ağırlık
- 0,702 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,246
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 3,9
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- ETIM 9
- EC001531
- Ürün açıklaması
-
RX cihaz adaptörü 80 A, AWG 4, 3 pimli, G: 72 mm