RiLineX cihaz taşıyıcı Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri

Model numarası: RX 9360705

RiLineX ve 60 mm bara sistemi platformları için, kontak sistemi olmayan, 45 mm genişliğinde RiLineX cihaz taşıyıcısı. Daha geniş cihazların montaj plakası üzerine sabitlenmesi gerektiğinde idealdir.

Model numarası:
RX 9360705
Dizayn
Kontak sistemi olmayan OM adaptörleri
Fayda
DIN ray montajı için montaj ekipmanı, örn. motor yol vericileri
Cihaz destek raylarının basit tak-çıkar kilitlemesi
İsteğe bağlı cihaz kayma koruması
Uyumlu aksesuarlar sayesinde ürün çeşitliliğinin azaltılması
Geçmeli montaj ve 5/10 mm bara kalınlığına kolay ayarlama
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
Bara merkez mesafesi
60 mm
Ölçüler
Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 239,4 mm
Derinlik: 36,2 mm
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Kutup sayısı
3 kutuplu
Taşıyıcı ray sayısı
1
Anma gerilimi
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Yangın yükü
3,506 MJ/m²
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,16 kg
Brüt ağırlık
1,2 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
7,39
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Ürün açıklaması
RX cihaz taşıyıcısı G: 45 mm, temassız
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Safety instructions