RiLineX CB cihaz adaptörü

Model numarası: RX 9360603

60 mm bara sistemleri için RiLineX CB cihaz adaptörü (3 kutuplu, maks. 160 A). Cihaz genişliği 81 mm’dir. Kayar somunlu "Universal" versiyonu, şalter montajında en yüksek esnekliği sunar. Adaptör, 5 ile 10 mm arasındaki bara kalınlığına yarı otomatik uyumlu, aletsiz geçmeli montaja sahiptir. Üstten kablo çıkışı için versiyon.

Model numarası:
RX 9360603
Dizayn
genel
Fayda
Kalıplanmış kasa devre kesici MCCB'nin karta doğrudan montajı
Geçmeli montaj 250 A’ye kadar ve 5/10 mm toplu bara kalınlığına kolay ayarlama
Piyasada yaygın olarak bulunan şalter tiplerinin pano dışında hızlı ve kolay ön montajı
Malzeme
Poliamid (PA 6)
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005
RAL 35745
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 2XB
Anma darbe gerilim direnci Uimp
8 kV
Anma gerilimi
690 V AC
600 V AC (UL)
Anma izolasyon gerilimi Ui
1.000 V
Kirlenme derecesi
3
Kutup sayısı
3 kutuplu
Kablo çıkışı
üst
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Enine kesit
9 mm²
6 mm²
Üretici (tip) için uygun
İndirmeler bölümündeki seçim aracımızla uygun cihaz adaptörünü kolayca bulun.
Bara sistemleri için uygun
RiLineX
RiLine60
Temel titreşim frekansı
50...60 Hz
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Baralar için uygun
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...75 °C
Ölçüler
Genişlik: 82 mm
Yükseklik: 251,4 mm
Derinlik: 50,8 mm
Yangın yükü
22,045 MJ/m²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,21 kg
Brüt ağırlık
1,217 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,375
PCF/VE (beşikten kapıya)
12,86
Gümrük tarifesi numarası
39269097
Ürün açıklaması
RX CB cihaz adaptörü 160 A, 3 kutuplu, versiyon: Universal Fix, üstten kablo çıkışlı, G: 81 mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Selection guide